LPXE01
- Type de produit: Eléments de contact
- Type de bornes: Type de vis
- Complet avec adaptateur de montage: Oui
- Type d'accessoires: Adaptateur de montage
- Accessoires pour: LPC...
Code de commande | LPXE01 |
---|---|
Poids [g] | 10.4 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 110X080X035 |
Volume [cm³] | 30,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975189603 |
Code HS | 85365080 |