LPXCS01
- Type de produit: Eléments de contact
- Type de bornes: Ressort
- Complet avec adaptateur de montage: Non
- Type d'accessoires: Élément de contact
- Accessoires pour: LPC…; LPS…; LPF…
Code de commande | LPXCS01 |
---|---|
Poids [g] | 10 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 102X044X040 |
Volume [cm³] | 17,952 |
Code à barres [EAN13] | 8013975206287 |
Code HS | 85366190 |