LPXC01SM

ÉLÉMENTS DE CONTACT A VIS 2NC AUTO-SURVEILLÉS POUR BOUTONS COUP DE POING NON LUMINEUX SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC
  • Type de produit: Eléments de contact
  • Type de bornes: Type de vis
  • Complet avec adaptateur de montage: Non
  • Type d'accessoires: Élément de contact
  • Accessoires pour: LPC…; LPS…; LPF…
Code de commande LPXC01SM
Poids [g] 20
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X060X020
Volume [cm³] 60
Code à barres [EAN13] 8013975209196
Code HS 85365080