7GN2010P25
- Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
- Schéma: 10 - Interrupteur ON/OFF 3 pôles
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
- Exécution: P25 - Boîtier plastique avec poignée rouge/jaune
- Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande | 7GN2010P25 |
---|---|
Poids [g] | 313 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 097X097X143 |
Volume [cm³] | 1345,487 |
Code à barres [EAN13] | 3850144028357 |
Code HS | 85365080 |