7GN2590P
- Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
- Schéma: 90 - Interrupteur ON/OFF 1 pôle
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Exécution: P - Boîtier plastique avec poignée noire
- Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande | 7GN2590P |
---|---|
Poids [g] | 204 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 086X086X105 |
Volume [cm³] | 776,58 |
Code à barres [EAN13] | 3850144008625 |
Code HS | 85365080 |