7GN2508P

Enclosed rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 4 poles 25A in plastic enclosure 75X75mm with black handle
  • Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
  • Schéma: 08 - Interrupteur ON/OFF 4 pôles
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Exécution: P - Boîtier plastique avec poignée noire
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2508P
Poids [g] 263.6
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit
Volume [cm³] 0
Code à barres [EAN13] 3850144165106
Code HS 85365080