KBN2L11
- Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
- Caractéristiques du produit: Commande par clé
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
- Caractéristiques principales: Angulaire
- Type d'entrée de câble: M20 sur le fond
- Type de contacts: 1NO+1NC Action lente
Code de commande | KBN2L11 |
---|---|
Poids [g] | 92 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X044X032 |
Volume [cm³] | 140,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975115275 |
Code HS | 85365080 |