ATL100
- Type de produit: Inverseur automatique de source
- N° de sources d'alimentation contrôlées: 2
- Tension d'entrée par ligne: Monophasé
- Tension d'alimentation: 110…230VAC
Code de commande | ATL100 |
---|---|
Poids [g] | 220 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 392 |
Code à barres [EAN13] | 8013975228173 |
Code HS | 85389091 |