LRK12RD024

Micro PLC, modules de base, 8x In / 4x Out, 12-24VDC, Ethernet
  • Type de produit: Modules de base Micro PLC
  • Nombre maximal d'E/S: 12 (8 entrées + 4 sorties) jusqu'à 36 avec les modules LRE
  • Tension d'alimentation auxiliaire: 12/24VDC
  • Type de sorties intégrées: Relais
  • Port de communication intégré: Ethernet
  • Afficher: Affichage LCD, 4 lignes x 16 caractères
Code de commande LRK12RD024
Poids [g] 240
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 096X065X080
Volume [cm³] 499,2
Code à barres [EAN13] 8013975319222
Code HS 8537101090