SM1RT0063

Motor protection circuit breaker, transformer protection, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 0.4...0.63A
  • Type de produit: Disjoncteur de protection du moteur
  • Plage de réglage du déclenchement thermique [A].: 0.4…0.63
  • Courant nominal en [A].: 0.63
  • Pouvoir de coupure extrême en court-circuit (Icu) en AC 400V AC [kA].: 100
  • Type de protection: Magnétique et thermique
  • Type de commande: Bouton rotatif
  • Certifié UL Type E: Non
Code de commande SM1RT0063
Poids [g] 340
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Code à barres [EAN13] 8013975311714
Code HS 85362010