11BG1201D024

Minicontacteur, BG1201D, 3P+1NF, 12A AC3, 24VDC
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de bobine: Bobine DC
  • Tension nominale de la bobine [V]: 24
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 20
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 12A / 5.7Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 7.5
  • Type de contacts auxiliaires intégrés: 1NC
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande 11BG1201D024
Poids [g] 222
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 060X045X060
Volume [cm³] 162
Code à barres [EAN13] 8013975080917
Code HS 85365080