11BGR1201D024
- Type de produit: Assemblages de contacteurs d'inversion
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 7.5
- Type: Châssis ouvert, avec verrouillage externe, avec câblage d'alimentation et auxiliaire.
- Type de bobine: Bobine DC
- Tension de la bobine du contacteur: 24VDC
Code de commande | 11BGR1201D024 |
---|---|
Poids [g] | 460 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Code à barres [EAN13] | 8013975083680 |
Code HS | 85365080 |