11BGTP0901A024

Contacteurs-inverseurs de source 9A 4kW AC3 24V 50/60Hz avec condamn. intégrée et PIN à l`arriere
  • Type de produit: Assemblages de contacteurs d'inversion
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 5
  • Type: Châssis ouvert, avec verrouillage intégré uniquement avec broches à souder sur le circuit imprimé arrière
  • Type de bobine: Bobine AC
  • Tension de la bobine du contacteur: 24VAC 50/60HZ
Code de commande 11BGTP0901A024
Poids [g] 400
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 097X065X090
Volume [cm³] 567,45
Code à barres [EAN13] 8013975145425
Code HS 85365080