11BGX1022
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de pôles: 4
- Type de contacts auxiliaires intégrés: 2NO+2NC
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Type de montage: Montage frontal central
- Type de bornes: Type de vis
- Accessoires pour: 11BG…
Code de commande | 11BGX1022 |
---|---|
Poids [g] | 30.8 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X060X038 |
Volume [cm³] | 34,2 |
Code à barres [EAN13] | 8013975080474 |
Code HS | 85365080 |