11RF91V5
- Type de produit: Relais de surcharge thermique
- Courant de fonctionnement [A]: 0.9...1.5
- Mode de réinitialisation: Manuel
- Pour les séries de contacteurs: BG
- Type: Défaut de phase / sensible monophasé
- Type de montage: Montage direct sur BG06... BG09... BG12...
Code de commande | 11RF91V5 |
---|---|
Poids [g] | 114 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Code à barres [EAN13] | 8013975020180 |
Code HS | 85364900 |