31BCE0312
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie linéaire
- Type d'installation: Montage interne
- Courant de charge Ic [A].: 3
- Tension de la batterie [VDC]: 12
Code de commande | 31BCE0312 |
---|---|
Poids [g] | 2020 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 139X105X103 |
Volume [cm³] | 1503,285 |
Code à barres [EAN13] | 8013975053478 |
Code HS | 8504405509 |