31RM48
- Type de produit: Relais de fuite à la terre
- Residual operation characteristic: Type A
- Type d'installation: Montage sur rail DIN
- Transformateur torique: Externe
- N° de seuil de fonctionnement: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24-48VAC/DC
Code de commande | 31RM48 |
---|---|
Poids [g] | 200 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 115X120X065 |
Volume [cm³] | 897 |
Code à barres [EAN13] | 8013975064467 |
Code HS | 85389091 |