7GN1251O48

Rotary cam switch 7GN series, changeover switch 1 pole 16A, modular service cover for 35mm DIN reail mounting with black handle, front plate 45X54mm
  • Type de produit: Interrupteur inverseur
  • Schéma: 51 - Inverseur 1 pôle
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 16
  • Exécution: O48 - Couvercle de service modulaire pour montage sur rail din 35mm avec poignée noire
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN1251O48
Poids [g] 104
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X050X082
Volume [cm³] 205
Code à barres [EAN13] 3850144007871
Code HS 85365080