7GN2552P

Enclosed rotary cam switch 7GN series, changeover switch 2 poles 25A in plastic enclosure 75X75mm with black handle
  • Type de produit: Interrupteur inverseur
  • Schéma: 52 - Commutateur 2 pôles
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Exécution: P - Boîtier plastique avec poignée noire
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2552P
Poids [g] 282
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 086X086X125
Volume [cm³] 924,5
Code à barres [EAN13] 3850144002852
Code HS 85365080