7GN2554U

Rotary cam switch 7GN series, changeover switch without 0, 1 pole 25A, for front mounting with black handle, front plate 48X48mm
  • Type de produit: Interrupteur inverseur
  • Schéma: 54 - Commutateur sans 0 1 pôle
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2554U
Poids [g] 92
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X050X082
Volume [cm³] 205
Code à barres [EAN13] 3850144004955
Code HS 85365080