7GN2590U
- Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
- Schéma: 90 - Interrupteur ON/OFF 1 pôle
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
- Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande | 7GN2590U |
---|---|
Poids [g] | 87.4 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Code à barres [EAN13] | 3850144002869 |
Code HS | 85365080 |