7GN2591O48
- Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
- Schéma: 91 - Interrupteur ON/OFF 2 pôles
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Exécution: O48 - Couvercle de service modulaire pour montage sur rail din 35mm avec poignée noire
- Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande | 7GN2591O48 |
---|---|
Poids [g] | 0 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | 0 |
Code à barres [EAN13] | 3850144168473 |
Code HS | 85365080 |