7GN2592U25

Rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 4 poles 25A, for front mounting with red/yellow handle padlockable in 0 and protection covers, front plate 65X65mm
  • Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
  • Schéma: 92 - Interrupteur ON/OFF 4 pôles
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
  • Exécution: U25 - Fixation frontale avec poignée rouge/jaune cadenassable en 0 et cache borne
  • Série: 7GN - bloc de contact de forme ronde
Code de commande 7GN2592U25
Poids [g] 194
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X050X082
Volume [cm³] 205
Code à barres [EAN13] 3850144004863
Code HS 85365080