8LB6BP07G
- Type de produit: Feux de signalisation
- Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44
- Composants: Bases de fixation
- Série: 8LB6
- Couleur: Gris
- Matériau de base pour la fixation: Plastique
Code de commande | 8LB6BP07G |
---|---|
Poids [g] | 20 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 065X065X045 |
Volume [cm³] | 190,125 |
Code à barres [EAN13] | 8013975218693 |
Code HS | 85365080 |