8LB6GLM8
- Type de produit: Feux de signalisation
- Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44
- Composants: Modules lumineux Clignotant ou fixe
- Série: 8LB6
- Couleur: Blanc
- Tension d'alimentation: 24…230VAC
- Type de lumière: Clignotant ou fixe
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | 8LB6GLM8 |
---|---|
Poids [g] | 80 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975177419 |
Code HS | 85365080 |