8LT7S0BG
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
- Type: Modulaire
- Composants: Modules sonores
- Série: 8LT7
- Couleur: Gris
- Tension d'alimentation: 24VAC/VDC
- Intensité sonore [dB]: 90
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | 8LT7S0BG |
---|---|
Poids [g] | 152 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X125X070 |
Volume [cm³] | 612,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975218716 |
Code HS | 85365080 |