ATL610
- Type de produit: Inverseur automatique de source
- N° de sources d'alimentation contrôlées: 2
- Tension d'entrée par ligne: Triphasé
- Tension d'alimentation: 12-24VDC/110…240VAC
Code de commande | ATL610 |
---|---|
Poids [g] | 660 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 185X176X084 |
Volume [cm³] | 2735,04 |
Code à barres [EAN13] | 8013975211182 |
Code HS | 85389091 |