ATPBU061N00

Enclosed automatic transfer switch. Single-phase Full Backup 6kW
  • Type de produit: Inverseur de source automatique en coffret
  • Courant nominal en [A].: 25
  • Tension d'entrée par ligne: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 230VAC
Code de commande ATPBU061N00
Poids [g] 6500
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit
Volume [cm³] 66493
Code à barres [EAN13] 8013975300992
Code HS 85389091