ATPBU203N00

Enclosed automatic transfer switch. Three-phase with neutral Full Backup 10kW
  • Type de produit: Inverseur de source automatique en coffret
  • Courant nominal en [A].: 30
  • Tension d'entrée par ligne: Triphasé
  • Tension d'alimentation: 400VAC
Code de commande ATPBU203N00
Poids [g] 9180
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 059X049X023
Volume [cm³] 66493
Code à barres [EAN13] 8013975301005
Code HS 85389091