BCF012524
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie de commutation
- Type d'installation: Rail DIN modulaire
- Courant de charge Ic [A].: 1.25
- Tension de la batterie [VDC]: 24
Code de commande | BCF012524 |
---|---|
Poids [g] | 332 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 135X105X090 |
Volume [cm³] | 1276,082 |
Code à barres [EAN13] | 8013975187494 |
Code HS | 8504409590 |