BCF025024

Chargeurs de batteries automatiques modul. pour batterie ou Pb 100-240VAC 2,5A 24VDC
  • Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
  • Type: Technologie de commutation
  • Type d'installation: Rail DIN modulaire
  • Courant de charge Ic [A].: 2.5
  • Tension de la batterie [VDC]: 24
Code de commande BCF025024
Poids [g] 332
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 135X105X090
Volume [cm³] 1276,082
Code à barres [EAN13] 8013975187500
Code HS 8504409590