BCF045012
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie de commutation
- Type d'installation: Rail DIN modulaire
- Courant de charge Ic [A].: 4.5
- Tension de la batterie [VDC]: 12
Code de commande | BCF045012 |
---|---|
Poids [g] | 336 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 135X105X090 |
Volume [cm³] | 1276,082 |
Code à barres [EAN13] | 8013975187487 |
Code HS | 8504409590 |