BCG0524
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie de commutation
- Type d'installation: Montage interne
- Courant de charge Ic [A].: 5
- Tension de la batterie [VDC]: 24
Code de commande | BCG0524 |
---|---|
Poids [g] | 640 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 165X155X083 |
Volume [cm³] | 2122,725 |
Code à barres [EAN13] | 8013975206621 |
Code HS | 8504405509 |