BF230T4E024
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 4
- Type de bobine: Bobine AC/DC
- Tension nominale de la bobine [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
- Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 350
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 230A /110Kw
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 150
- Type de montage: Type de vis
Code de commande | BF230T4E024 |
---|---|
Poids [g] | 3436.9 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | 8217,715 |
Code à barres [EAN13] | 8013975300497 |
Code HS | 85365080 |