BFD80T4A12060

Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 120V 60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 4
  • Type de bobine: Bobine AC 60Hz
  • Tension nominale de la bobine [V]: 120
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BFD80T4A12060
Poids [g] 1240
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 141X080X120
Volume [cm³] 1354
Code à barres [EAN13] 8013975224311
Code HS 85365080