BFX1011
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de pôles: 2
- Type de contacts auxiliaires intégrés: 1NO+1NC
- Type d'accessoires: Contacts auxiliaires
- Type de montage: Montage frontal central
- Type de bornes: Type de vis
- Accessoires pour: BF00…; BF09…; BF150…
Code de commande | BFX1011 |
---|---|
Poids [g] | 28.4 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 124X043X036 |
Volume [cm³] | 38,39 |
Code à barres [EAN13] | 8013975147443 |
Code HS | 85365080 |