CN3211024

Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 24VAC/DC 1NO+1NC
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de modules DIN: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24VAC/DC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 32
  • Type de contacts: 1NO+1NC
Code de commande CN3211024
Poids [g] 137
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 178X090X072
Volume [cm³] 115,344
Code à barres [EAN13] 8013975218136
Code HS 85365080