Compteurs d`énergie numérique extensible 3L+N 4U interface RS485 avec connexion TA/5A
- Type de produit: Energy meters
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Lecture actuelle: CT /5A /1A
- Courant maximal (Imax) [A].: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse des harmoniques actuelles: Non
- Ports de communication intégrés: RS485
- Extensible: Non
- Certifié MID: Non