DMG115
- Type de produit: Analyseurs de puissance et système de surveillance de la puissance EASY BRANCH
- Type d'installation: Montage encastré
- Lecture actuelle: CT /5A /1A
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analyse des harmoniques actuelles: 63ème rang
- Ports de communication intégrés: RS485 et ethernet
- Extensible: Oui
Code de commande | DMG115 |
---|---|
Poids [g] | |
Quantité paquet produit | |
Quantité paquets multiples | |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | |
Code à barres [EAN13] | |
Code HS |