FB01G2P

Porte-fusibles certfiés UL classe CC , pour fusibles 10x38 2P In30A 600VAC sans indicateur lum.
  • Type de produit: Porte-fusibles - 10x38mm
  • Nombre de pôles: 2P
  • Type de tension d'utilisation: AC
  • Tension nominale maximale Un [V] IEC: 600
  • Courant nominal maximal en [A] IEC: 30
  • Indicateur lumineux: Non
  • Conformité: Certifié IEC / UL
Code de commande FB01G2P
Poids [g] 124
Quantité paquet produit 6
Quantité paquets multiples 6
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 227X085X065
Volume [cm³] 209,029
Code à barres [EAN13] 8013975208878
Code HS 85361050