FB02A1P
- Type de produit: Porte-fusibles - 14x51mm
- Nombre de pôles: 1P
- Type de tension d'utilisation: AC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 690
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 50
- Indicateur lumineux: Non
- Conformité: Reconnu IEC / UL et certifié CSA
Code de commande | FB02A1P |
---|---|
Poids [g] | 113 |
Quantité paquet produit | 6 |
Quantité paquets multiples | 6 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 180X150X085 |
Volume [cm³] | 382,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975186565 |
Code HS | 85361050 |