FB03A3P

Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 3P In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.
  • Type de produit: Porte-fusibles - 22x58mm
  • Nombre de pôles: 3P
  • Type de tension d'utilisation: AC
  • Tension nominale maximale Un [V] IEC: 690
  • Courant nominal maximal en [A] IEC: 125
  • Indicateur lumineux: Non
  • Conformité: Reconnu IEC / UL et certifié CSA
Code de commande FB03A3P
Poids [g] 500
Quantité paquet produit 2
Quantité paquets multiples 2
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 235X135X085
Volume [cm³] 1348,313
Code à barres [EAN13] 8013975186640
Code HS 85361090