GA025C
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de tension d'utilisation: AC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Type d'installation: Version pour montage sur porte
Code de commande | GA025C |
---|---|
Poids [g] | 170 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Code à barres [EAN13] | 8013975177662 |
Code HS | 85365080 |