GA080A
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de tension d'utilisation: AC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 80
- Norme UL: UL98
- Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande | GA080A |
---|---|
Poids [g] | 388 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 103X079X080 |
Volume [cm³] | 650,96 |
Code à barres [EAN13] | 8013975177624 |
Code HS | 85365080 |