GAX42160A

Quatrième pôle additif, fermeture simultanée pour interrupteurs-sectionneurs GA AC21A 160A
  • Type de produit: Accessoires
  • Nombre de pôles: 1
  • Type de tension d'utilisation: AC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 160
  • Type d'accessoires: Quatrième pôle additionnel
  • Accessoires pour: GA160A
Code de commande GAX42160A
Poids [g] 126
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 120X045X060
Volume [cm³] 324
Code à barres [EAN13] 8013975222638
Code HS 85365080