GAZ032

Interrupteurs-sectionneurs 3P en coffret type IEC/EN IP65 AC21A 32A
  • Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de boîtier: Boîtier plastique - Poignée rouge/jaune
  • Type de tension d'utilisation: AC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 32
  • Type d'installation: Enclosed
Code de commande GAZ032
Poids [g] 500
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 172X107X128
Volume [cm³] 2355,712
Code à barres [EAN13] 8013975178300
Code HS 85365080