GX1651U

Rotary cam switch GX series, changeover switch 1 pole 16A, for front mounting with black handle, front plate 48X48mm
  • Type de produit: Interrupteur inverseur
  • Schéma: 51 - Inverseur 1 pôle
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 16
  • Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
  • Série: GX - bloc de contact de forme carrée
Code de commande GX1651U
Poids [g] 98
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Code à barres [EAN13] 8013975100561
Code HS 85365080