GX2053U

Rotary cam switch GX series, changeover switch 3 poles 20A, for front mounting with black handle, front plate 48X48mm
  • Type de produit: Interrupteur inverseur
  • Schéma: 53 - Inverseur 3 pôles - Démarrage moteur 2 vitesses avec enroulements séparés
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
  • Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
  • Série: GX - bloc de contact de forme carrée
Code de commande GX2053U
Poids [g] 144
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 050X068X099
Volume [cm³] 336,6
Code à barres [EAN13] 8013975101179
Code HS 85365080