GX2091U
- Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
- Schéma: 91 - Interrupteur ON/OFF 2 pôles
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 20
- Exécution: U - Montage frontal avec poignée noire
- Série: GX - bloc de contact de forme carrée
Code de commande | GX2091U |
---|---|
Poids [g] | 96 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 050X068X082 |
Volume [cm³] | 278,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975101254 |
Code HS | 85365080 |