GX3210U25
- Type de produit: Interrupteurs ON/OFF
- Schéma: 10 - Interrupteur ON/OFF 3 pôles
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 32
- Exécution: U25 - Fixation frontale avec poignée rouge/jaune cadenassable en 0 et cache borne
- Série: GX - bloc de contact de forme carrée
Code de commande | GX3210U25 |
---|---|
Poids [g] | 254 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 068X068X103 |
Volume [cm³] | 476,272 |
Code à barres [EAN13] | 8013975103814 |
Code HS | 85365080 |